Receptáculo de montaje en superficie, Hoja recta, grado industrial, Conexión a tierra, negro, 50 A, 250 V, 2P, 3W
5378-P
50 A, 250 V, NEMA 6-50R, 2P, 3W , Receptáculo de montaje en superficie, hoja recta, grado industrial, conexión a tierra, , cableado lateral, correa de acero, : negro
La línea de receptáculos del grado industrial con resistencia extra alta de Leviton se ha diseñado y fabricado para resistir condiciones difíciles, asociadas normalmente a los entornos industriales. Disponibles en una amplia variedad de configuraciones, que incluyen conexión a tierra aislada, a prueba de manipulaciones, grado hospitalario, etc., estos dispositivos de grado industrial...