Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo de montaje en superficie, hoja recta, grado industrial, conexión a tierra, negro, 30 A, 250 V, 2P, 3W

5376-P

30 A, 250 V, NEMA 6-30R, 2P, 3W , Receptáculo de montaje en superficie, hoja recta, grado industrial, conexión a tierra, , cableado lateral, correa de acero, : negro

La línea de receptáculos del grado industrial con resistencia extra alta de Leviton se ha diseñado y fabricado para resistir condiciones difíciles, asociadas normalmente a los entornos industriales. Disponibles en una amplia variedad de configuraciones, entre ellas, conexión a tierra aislada, a prueba de manipulaciones, grado hospitalario, etc., estos conectores industriales...

Código UPC: 078477982365
País de origen: México
NEMA 6-30R

Información sobre los productos