50 A, 250 V, 2P, 3W, Receptáculo de montaje empotrado, Hoja recta, grado industrial, Conexión a tierra, Negro
5374
50 A, 250 V, NEMA 6-50R, 2P, 3W, Receptáculo de montaje empotrado, hoja recta, grado industrial, conexión a tierra, cableado lateral, correa de acero - negro
La línea de receptáculos del grado industrial con resistencia extra alta de Leviton se ha diseñado y fabricado para resistir condiciones difíciles, asociadas normalmente a los entornos industriales. Disponibles en una amplia variedad de configuraciones, que incluyen conexión a tierra aislada, a prueba de manipulaciones, grado hospitalario, etc., estos...