Receptáculo/tomacorriente de montaje empotrado de 30 A
5372-S00
30 A, 250 V, NEMA 6-30R, 2P, 3W , Receptáculo de montaje empotrado, hoja recta, conexión a tierra, , cableado lateral, correa de acero – negro
ADVERTENCIA: No usar con cajas de pared de una unidad, anillos de lodo de una unidad o extensores de caja de una unidad
- DURADERO: Diseño superficial fabricado con termoplástico duradero de alto impacto
- FÁCIL DE INSTALAR: terminales marcados para una identificación fácil y un cableado rápido,los terminales requieren 12,26 cm
- EFICIENTE: Cuenta con contactos de cobre de alto rendimiento y gran calibre
- CONVEN...
Código UPC: 078477695395
País de origen: México