Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

20 A, 125 V, Conector de hoja recta, grado industrial

5369-PLB

20 A, 125 V, NEMA 5-20R, 2P, 3W, conector, hoja recta, grado industrial, conexión a tierra, indicación de alimentación - NEGRO

  • Los contactos de una pieza reducen la fricción y el sobrecalentamiento
  • La abrazadera de cordón única admite una amplia gama de tamaños de cordones
  • Construcción de nylon resistente al impacto, la luz solar, los productos químicos y el uso en condiciones extremas
  • Garantía limitada de por vida exclusiva para la industria

Color: negro

Código UPC: 078477077153
País de origen: México
NEMA 5-20R

Información sobre los productos