Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo dúplex/tomacorriente de 20 A, grado industrial, puesta a tierra automática

5362-GNS

20 A, 125 V, NEMA 5-20R, 2P, 3W , Grado de uso rudo, serie industrial, receptáculo dúplex, hoja recta, puesta a tierra automática, paquete del contratista, Cableado posterior y lateral de alimentación continua de ocho orificios, correa de acero - VERDE

La línea de receptáculos del grado industrial con resistencia extra alta de Leviton se ha diseñado y fabricado para resistir condiciones difíciles, asociadas normalmente a los entornos industriales. Disponible en una amplia variedad de configuraciones, que incluyen...

Código UPC: 078477680568
País de origen: México
NEMA 5-20R

Información sobre los productos