Especificaciones mecánicas
Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Torsión de terminal roscado: 14-18 in-lbs
Capacidad de terminal: AWG n.o14-n.o10
Identificador de terminal: latón caliente, plata-neutro, verde-tierra
Terminación: cableado posterior y lateral
Rango de torsión: 14-16 in-lbs
Especificaciones medioambientales
Inflamabilidad: clasificación V-0 según UL 94
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 75°C
Especificaciones eléctricas
Amperaje: 20 A
Limitador de corriente: corriente nominal total
Voltaje dieléctrico: resiste 3000V min
Conexión a tierra: puesta a tierra automática|Puesta a tierra automática
Polo: 2
Elevación de temperatura: máx. 30C después de 250 ciclos de sobrecarga al 200 por ciento de la corriente nominal
Voltaje: 125 V CA
Cable: 3
Características del producto
Amperaje: 20 A
Material del cuerpo: mezcla de poliéster PBT|Mezcla de poliéster PBT
Color: marrón
Tipo de producto: receptáculo dúplex/tomacorriente
Material de la superficie: mezcla de poliéster PBT|Mezcla de poliéster PBT
Característica 4 : superficie suave
Grado : grado de especificación industrial para trabajos pesados
Conexión a tierra: puesta a tierra automática|Puesta a tierra automática
NEMA: 5-20R
Polo: 2
Normas y certificaciones: UL/CSA
Material de la correa: acero galvanizado con contactos de conexión a tierra remachados
Terminación: cableado posterior y lateral
Voltaje: 125 V CA
Garantía: limitada 10-Year
Cable: 3
Especificaciones del material
Material del cuerpo: mezcla de poliéster PBT|Mezcla de poliéster PBT
Tuercas de abrazadera: acero (galvanizado G60)
Color: marrón
Material de la superficie: mezcla de poliéster PBT|Mezcla de poliéster PBT
Clips de conexión a tierra: latón
Tornillo de conexión a tierra: cabeza hexagonal n.o8 , latón de triple accionamiento
Line Contacts : 0.030" Phosphor Bronze
Material de la correa: acero galvanizado con contactos de conexión a tierra remachados
Tornillos de terminal: latón de accionamiento triple n.o8
Horquilla: acero recubierto de zinc
Normas y certificaciones
ANSI: C-73
CSA C22.2 n.o 42 : archivo 152105
NEMA: WD-6
NOM: 057
Especificación federal WC-596 de UL: archivo E13399
UL498 : archivo E13399
Garantía: limitada 10-Year
Clasificaciones de potencia de CA
A voltaje nominal: 1 CV