Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo/tomacorriente dúplex de15 A, paquete del contratista, conexión a tierra, almendra claro

5320-TCP
15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W, Receptáculo dúplex con pestañas, hoja recta, uso residencial, conexión a tierra, todos los tornillos sin apretar, paquete del contratista, Con cableado a presión y lateral Quickwire, correa de acero, - La cartera completa de receptáculos de grado residencial almendra claro de Leviton incluye productos clasificados para todas las aplicaciones residenciales en una variedad de configuraciones estándar. Se fabrican en una gran variedad de colores, tanto en los estilos tradicionales como en el estilo Decora. Todos...
Código UPC: 078477274927
País de origen: Estados Unidos
NEMA 5-15R

Información sobre los productos

Vídeos relacionados