Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo/tomacorriente dúplex de15 A, sin orejas, conexión a tierra, blanco

5320-4W
15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W, Receptáculo dúplex sin pestañas, hoja recta, uso residencial, conexión a tierra, todos los tornillos sin apretar, cableado, correa de acero, - La cartera completa de receptáculos de grado residencial de Leviton incluye productos clasificados para todas las aplicaciones residenciales en una variedad de configuraciones estándar. Se fabrican en una gran variedad de colores, tanto en los estilos tradicionales como en el estilo Decora. Todos los receptáculos dúplex están diseñados con...

Color: blanco

Código UPC: 078477849026
País de origen: Estados Unidos
NEMA 5-15R

Información sobre los productos

Vídeos relacionados