Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo de clavija y manga IEC serie LEV

530R7WLEV
30 A, 277/480 V 3-Phase, 4P, 5W, Receptáculo de clavija y manga con clasificación norteamericana IEC 60309-1 y 60309-2 serie LEV, grado industrial, IP66/IP67/IP68/IP69K, Impermeable - Rojo

Los productos de clavija y manga IEC serie LEV están diseñados para simplificar la instalación, soportar los entornos más hostiles y mejorar la seguridad y productividad:

  • Las clavijas y mangas niqueladas son autolimpiantes y resisten la corrosión
  • Las clasificaciones superiores de impermeabilidad incluyen...
Código UPC: 078477921111
País de origen: México

Información sobre los productos