Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí
Receptáculo de clavija y manga IEC serie LEV
530R6WLEV
30/32 A, 200/346 - Receptáculo de clavija y manga con clasificación norteamericana IEC 60309-1 y 60309-2 serie LEV de 240/415 V de 3 fases, 4P, 5W, grado industrial, IP66/IP67/IP68/IP69K, impermeable - Rojo
Los productos de clavija y manga IEC 60309 serie LEV están diseñados para simplificar su instalación, resistir los entornos más difíciles y mejorar la seguridad y la productividad:
Las clavijas y mangas niqueladas son autolimpiantes y resisten la corrosión
Clasificaciones superiores de impermeabilidad que incluyen IP69K para...
30/32 A, 200/346 - Receptáculo de clavija y manga con clasificación norteamericana IEC 60309-1 y 60309-2 serie LEV de 240/415 V de 3 fases, 4P, 5W, grado industrial, IP66/IP67/IP68/IP69K, impermeable - Rojo
Los productos de clavija y manga IEC 60309 serie LEV están diseñados para simplificar su instalación, resistir los entornos más difíciles y mejorar la seguridad y la productividad:
Las clavijas y mangas niqueladas son autolimpiantes y resisten la corrosión
Clasificaciones superiores de impermeabilidad, que incluyen IP69K para aplicaciones al aire libre/lavado y IP68 exclusivo para la industria para inmersión a largo plazo
Diseño sanitario certificado por NSF, apto para uso en instalaciones de alimentos y bebidas
Los productos de clavija y manga de Leviton son componentes aprobados por UL y adecuados para usar en conjuntos de cableado prefabricados cuando se cablean de acuerdo con UL1007.