Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Tiras de alimentación de grado médico

5306M-2N7

20 A (carga continua máxima de16 A) 125VAC, Regleta de grado médico con 6 tomacorrientes NEMA 5-20R con cubiertas con seguro, Cordón de alimentación de 7-FT , Toma de alimentación reubicable para propósitos especiales (SPRPT), UL 1363A, UL 60601-1y UL 60950-1.

Operable en aplicaciones de alimentación aislada

  • Según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS):
    “Los múltiples de alimentación que suministran alimentación a los equipos eléctricos relacionados con el cuidado de pacientes deben ser de...
Código UPC: 078477611951
País de origen: México

Información sobre los productos

Vídeos relacionados