Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Tiras de alimentación de grado médico

5302M-2S7

20 Amp (16 Amp Max Continuous Load) 125VAC, Medical Grade Surge Protective Power Strip With 2 NEMA 5-20R Outlets With Locking Covers, 7-FT Power Cord, Special Purpose Relocatable Power Tap (SPRPT), UL 1363A, UL 60601-1, UL 60950-1, and UL 1449 

Operable en aplicaciones de alimentación aislada

  • Según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS):
    “Los múltiples de alimentación proporcionan alimentación a los electores relacionados con el cuidado de pacientes...
Código UPC: 078477611685
País de origen: México

Información sobre los productos

Vídeos relacionados