Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Tiras de alimentación de grado médico

5302M-2S5

20 A (carga continua máxima de16 A) 125VAC, Regleta de protección contra sobretensiones de grado médico con tomacorrientes 5-20R  NEMA 2con cubiertas con seguro, Cordón de alimentación 15-FT , Toma de alimentación reubicable para propósitos especiales (SPRPT), UL 1363A, UL 60601-1, UL 60950-1y UL 1449

Operable en aplicaciones de alimentación aislada

  • Según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS):
    “Los múltiples de alimentación proporcionan alimentación a la electricidad relacionada con el cuidado de pacientes...
Código UPC: 078477611784
País de origen: México

Información sobre los productos

Vídeos relacionados