Tiras de alimentación de grado médico
5302M-2N7
20 A (carga continua máxima de16 A) 125VAC, Regleta de grado médico con tomacorrientes 5-20R NEMA 2con cubiertas con seguro, Cordón de alimentación 7-FT , Toma de alimentación reubicable para fines especiales (SPRPT), UL 1363A, UL 60601-1y UL 60950-1.
- Según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS):
“Los múltiples de alimentación que proporcionan alimentación a los equipos eléctricos relacionados con el cuidado de pacientes deben ser tomas de alimentación reubicables para propósito especial (Special-Purpose Relocatable Power Taps, SPRPT) homologadas como UL 1363A o UL ...