Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

15 A, 125 V, regleta 6-Outlet protegida contra sobretensiones sin interruptor

5300-S15
DESCONTINUADO

125 Volt, 15 Amp, Surge Protected, 6-Outlet Strip w/Switch, Data Sensitive, 1620 Joules, 330V Impulse Clamping, 15 Feet 14-3 SJT Cord Length, Plastic Housing - BEIGE

Los productos de protección contra sobretensiones de Leviton se pueden usar de forma individual o como parte de una estrategia coordinada de aplicaciones, para proteger equipos electrónicos sensibles en ubicaciones industriales, comerciales y residenciales de la tensión y la degradación causadas por picos transitorios de voltaje. Leviton Surge Pro...

Código UPC: 078477840306
País de origen: México