Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

15 A, 125 V, Receptáculo de entrada de alimentación, Hoja recta, grado industrial

5279-CWP

15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W, Receptáculo de tomacorriente de alimentación, hoja recta, grado industrial, conexión a tierra, , pozos de cableado estándar, correa, - Gris

Los tomacorrientes de alimentación de hoja recta de Leviton son adecuadas para las aplicaciones de interior y al aire libre. La cubierta y la placa de termoplástico reforzado con vidrio proporciona una larga duración y una gran resistencia ante los impactos. El hardware externo de acero inoxidable resiste los efectos corrosivos de la humedad como empaques dobles, uno debajo de la placa ...

Código UPC: 078477018729
País de origen: Estados Unidos
NEMA 5-15R

Información sobre los productos