Clasificaciones de potencia de CA
A voltaje nominal: 1/2 CV
Especificaciones medioambientales
Inflamabilidad: clasificación V-2 según UL 94
Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 75 °C
Especificaciones del material
Material del cuerpo: nylon
Material de la superficie: nylon
Clips de conexión a tierra: latón
Tornillo de conexión a tierra: latón 8-32
Contactos de línea: aleación de latón de alto rendimiento y triple deslizamiento de 10 mm
Material de la correa: latón de 1,5 mm
Abrazadera de terminal: acero recubierto de zinc
Tornillos de terminal: latón 10-32
Especificaciones mecánicas
Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Torsión de terminal roscado: 14-18 in-lbs
Acomodación de terminal: 14-10 AWG
Identificador de terminal: latón caliente, verde-tierra, plata-neutro
Terminación: cableado posterior o lateral
Tipo de cable: cable sólido o trenzado para construcción
Especificaciones eléctricas
Amperaje: 15 A
Voltaje dieléctrico: resiste 2000V según UL498
Conexión a tierra: puesta a tierra automática
Polo: 2
Elevación de temperatura: máx. 30C después de 250 ciclos de sobrecarga al 200 por ciento de la corriente nominal
Voltaje: 125 V CA
Cable: 3
Características del producto
Color: almendra claro
Tipo de producto: receptáculo dúplex/tomacorriente
Característica: a prueba de manipulaciones|Superficie suave
Grado : grado de especificación industrial para trabajos extrapesados
NEMA: 5-15R
Garantía
Garantía: limitada 10-Year
Normas y certificaciones
ANSI: C-73
Normas aplicables: UL 498, CSA C22.2 n.o 42, espec. fed. W-C 596
Certificación/Listado: UL, CSA, NOM-ANCE
NEMA : WD-1 y WD-6