Receptáculo dúplex/tomacorriente de 15 A, grado industrial, a prueba de manipulaciones, puesta a tierra automática
5262-2PN
Receptáculo dúplex/tomacorriente, grado de especificación industrial para trabajos extrapesados, dos tomacorrientes con la indicación “controlado”, a prueba de manipulaciones, cara lisa, 15 A, 125 V, cableado posterior o lateral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, puesta a tierra automática - Verde
Leviton ofrece soluciones de impresión personalizadas para cumplir con los requisitos del National Electrical Code de 2014 para identificar receptáculos que se desactivarán automáticamente como parte de un programa general de control de carga de tomas. Todos los 15A y 20A, 125V...
Color: verde