Receptáculo/tomacorriente único con reloj de15 A, grado industrial, hoja recta, puesta a tierra automática
5261-CH
15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W, Receptáculo único de reloj, hoja recta, grado industrial, puesta a tierra automática, con placa de acero inoxidable, Cableado posterior y lateral, correa de acero, : marrón
La línea de receptáculos de alta resistencia para uso industrial de Leviton está disponible con una variedad de opciones y características de cableado. Estos receptáculos de alta resistencia están diseñados para ofrecer un aspecto elegante y un rendimiento superior en aplicaciones comerciales e institucionales exigentes con un...