Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo/tomacorriente único de15 A, uso comercial

5258-SS
Receptáculo único/tomacorriente, grado de especificación comercial, correa corta, orificios de montaje roscados, 15 A, 125 V, cableado lateral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire - Negro

La línea de receptáculos de grado de especificación de alta resistencia de Leviton se ha diseñado y fabricado para resistir en los entornos más exigentes. Estos productos de grado comercial, disponibles en una amplia variedad de configuraciones, que incluyen conexión a tierra aislada, a prueba de manipulaciones, etc., son la elección del contratista eléctrico...

Código UPC: 078477807620
País de origen: México
NEMA 5-15R

Información sobre los productos