Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo/tomacorriente dúplex de 15 A, Quickwire 8-Hole, conexión a tierra, paquete del contratista, marrón

5248-CP

15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W , Receptáculo dúplex con pestañas, hoja recta, uso residencial, conexión a tierra, paquete del contratista, Cableado a presión Quickwire 8-Hole, correa de acero, - La cartera completa de receptáculos de grado residencial de Leviton incluye productos clasificados para todas las aplicaciones residenciales en una variedad de configuraciones estándar. Se fabrican en una gran variedad de colores, tanto en los estilos tradicionales como en el estilo Decora. Todos los receptáculos dúplex están diseñados con ...
Código UPC: 078477230428
País de origen: Estados Unidos
NEMA 5-15R

Información sobre los productos