15 A, 250 V, Receptáculo de entrada bridada, Hoja recta, uso comercial
5240
15 A, 250 V, NEMA 6-15P, 2P, 3W, Receptáculo de entrada bridada, hoja recta, uso comercial, conexión a tierra, Con cableado posterior, correa de nylon termoplástico - NEGRO
Los productos de cableado bridado de grado comercial/industrial de Leviton están disponibles en versiones 15A y 20A y cuentan con una construcción de alta resistencia para muchos años de vida útil.
Color: negro