Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

15 A, 125 V, Receptáculo de entrada bridada, Hoja recta, uso comercial

5239

15 A, 125 V, NEMA 5-15P, 2P, 3W, Receptáculo de entrada bridada, hoja recta, uso comercial, conexión a tierra, Con cableado posterior, correa de nylon termoplástico, : negro

Los productos de cableado bridado de grado comercial/industrial de Leviton están disponibles en versiones 15A y 20A y cuentan con una construcción de alta resistencia para muchos años de vida útil.

Código UPC: 078477228906
País de origen: México
NEMA 5-15P

Información sobre los productos