Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Panel de sobretensión tipo 2 3-Phase con módulos de sobretensión sustituibles

52277-7C3
DESCONTINUADO

277/480VAC 3-Phase Y, Panel de sobretensión con módulos de sobretensión sustituibles: 277-7M3 (3) y 8320-GN (1), Contador de sobretensión, Caja NEMA 12 , Cumple con la edición UL 1449 3rd

Los productos de protección contra sobretensiones de Leviton se pueden usar de forma individual o como parte de una estrategia coordinada de aplicaciones, para proteger equipos electrónicos sensibles en ubicaciones industriales, comerciales y residenciales de la tensión y la degradación causadas por picos transitorios de voltaje. Protección contra sobretensiones de Leviton...

Código UPC: 078477065938
País de origen: México

Información sobre los productos