Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Panel de sobretensión monofásico tipo 2 con módulos de sobretensión sustituibles

52120-M2
DESCONTINUADO

120/240 V CA, monofásico, Panel de sobretensión con módulos de sobretensión sustituibles: 2120 (2) y 8120-GN (1), Caja NEMA 12 , Cumple con la edición 1449 3rd de UL

Los productos de protección contra sobretensiones de Leviton se pueden usar de forma individual o como parte de una estrategia coordinada de aplicaciones, para proteger equipos electrónicos sensibles en ubicaciones industriales, comerciales y residenciales de la tensión y la degradación causadas por picos transitorios de voltaje. Productos de protección contra sobretensiones de Leviton...

Código UPC: 078477851692
País de origen: México

Información sobre los productos