Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Enchufe de clavija y manga IEC serie LEV

520P7WLEV
20 A, 277/480 V 3-Phase, 4P, 5W, Enchufe de clavija y manga con clasificación norteamericana IEC 60309-1 y 60309-2-Rated serie LEV, grado industrial, IP66/67/68/IP69K, Impermeable - ROJO

Los productos de clavija y manga IEC 60309 serie LEV están diseñados para simplificar su instalación, resistir los entornos más difíciles y superar a la competencia:

  • Ensamble acelerado gracias a los alojamientos roscados que tienen menos tornillos para reducir el tiempo de instalación
  • Superior...
Código UPC: 078477953488
País de origen: México

Información sobre los productos