Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo/tomacorriente de montaje empotrado de 30A A

5207-S10

30 A, 125/250 V, NEMA 10-30R, 3P, 3W , Receptáculo de montaje empotrado, hoja recta, grado industrial, sin conexión a tierra, cableado lateral, correa de acero – negro

  • DURADERA: Diseño superficial fabricado con termoplástico duradero de alto impacto
  • FÁCIL DE INSTALAR: terminales marcados para una identificación fácil y un cableado rápido, los terminales requieren 7,6 cm
  • EFICIENTE: cuenta con contactos de cobre de alto rendimiento y gran calibre
  • PRÁCTICO: todo el hardware de montaje, incluido...

Color: negro

Código UPC: 078477905753
País de origen: México
NEMA 10-30R

Información sobre los productos