Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Producto de protección contra sobretensiones monofásico tipo 1 para montaje en panel

51120-3R
DESCONTINUADO

Producto de protección contra sobretensiones monofásico de montaje en panel120/240V , Protección 4-Mode , Clasificación de corriente máxima de sobretensión 50kA , Caja NEMA 3R , Clasificación para uso al aire libre, Tipo 1 según la edición UL 1449 3rd

Los productos de protección contra sobretensiones de Leviton se pueden usar de forma individual o como parte de una estrategia coordinada de aplicaciones, para proteger equipos electrónicos sensibles en ubicaciones industriales, comerciales y residenciales de la tensión y la degradación causadas por picos transitorios de voltaje. Protección contra sobretensiones de Leviton...

Código UPC: 078477879474
País de origen: México

Información sobre los productos