Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo de clavija y manga IEC serie LEV

5100R6WLEV

100/125 A, 200/346 - Receptáculo de clavija y manga con clasificación norteamericana IEC 60309-1 y 60309-2 serie LEV de 240/415 V de 3 fases, 4P, 5W, grado industrial, IP66/IP67/IP68/IP69K, impermeable - Rojo

Los productos de clavija y manga IEC 60309 serie LEV están diseñados para simplificar su instalación, resistir los entornos más difíciles y mejorar la seguridad y la productividad:

  • Las clavijas y mangas niqueladas son autolimpiantes y resisten la corrosión
  • Clasificaciones superiores de impermeabilidad que incluyen IP69K...

Color: rojo

Código UPC: 078477025239
País de origen: México

Información sobre los productos