Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

15 A, 125 V, regleta 6-Outlet protegida contra sobretensiones con interruptor

5100-IPS

1449 3rd Edition, 125 Volt 15 Amp Surge Protected, 6-Outlet Strip w/Switch, 1330 Joules, 6 Feet 14-3 SJT Cord Length, Aluminum Housing - BEIGE

Los productos de protección contra sobretensiones de Leviton se pueden usar de forma individual o como parte de una estrategia coordinada de aplicaciones, para proteger equipos electrónicos sensibles en ubicaciones industriales, comerciales y residenciales de la tensión y la degradación causadas por picos transitorios de voltaje. Los productos de protección contra sobretensiones de Leviton son...

Código UPC: 078477243442
País de origen: México

Información sobre los productos