Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo/tomacorriente único de15 A, uso comercial, puesta a tierra automática

5088-I
Receptáculo único/tomacorriente, grado de especificación comercial, cara con hendiduras, 15 A, 125 V, cableado posterior o lateral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, puesta a tierra automática - Marfil

La línea de receptáculos de grado de especificación de alta resistencia de Leviton se ha diseñado y fabricado para resistir en los entornos más exigentes. Disponibles en una amplia variedad de configuraciones, incluyendo conexión a tierra aislada, a prueba de manipulaciones, etc., estos productos de grado comercial son...

Color: marfil

Código UPC: 078477212707
País de origen: contáctese con el servicio al cliente
NEMA 5-15R

Información sobre los productos