Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo/tomacorriente único de alimentación termoplástica de 50 A, conexión a tierra, negro

5050-P00

50 A, 125/250 V, NEMA 10-50R, 3P, 3W , Receptáculo de montaje en superficie, hoja recta, grado industrial, sin conexión a tierra, AL-CU, cableado lateral, correa de acero - Negro
  • Conveniente: equipado con contactos de aleación de dos hilos de gran calibre
  • Duradero: Fabricado con una construcción termoplástica duradera
  • Fácil: terminales marcados para una identificación fácil y un cableado rápido
Código UPC: 078477982327
País de origen: México
NEMA 10-50R

Información sobre los productos