Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo/tomacorriente único de alimentación termoplástica de50 A, negro

5050
50 A, 125/250 V, NEMA 10-50R, 3P, 3W, Receptáculo de montaje en superficie, hoja recta, grado industrial, sin conexión a tierra, AL-CU, cableado lateral, correa de acero, : negro Construido con termoplástico duradero, receptáculos de alimentación de Leviton. Viene equipado con contactos de aleación de cobre de calibre pesado y dos hilos. Para garantizar que el cableado sea correcto y rápido, los terminales tienen marcas de identificación.
Código UPC: 078477100219
País de origen: contáctese con el servicio al cliente
NEMA 10-50R

Información sobre los productos