Panel de interconexión en ángulo protegido QUICKPORT™, 24 entradas, 1RU blanco
4S256-WS4
La conectividad protegida ATLAS-X1 protege los datos críticos de la interferencia electromagnética (electromagnetic interference, EMI) y la interferencia de radiofrecuencia (radio frequency interference, RFI). Esto lo hace ideal para usar en entornos de cuidado de la salud, fabricación y otros entornos en los que pueden estar presentes EMI y RFI. Los paneles de interconexión blancos protegidos en ángulo de 48-Port ATLAS-X1 QUICKPORT están diseñados para aumentar la densidad de bastidor en bastidores y gabinetes estándar de 48 cm. La forma única de 128 grados dirige fácilmente los cables hacia los organizadores de cables verticales, lo que minimiza el ...
Color: blanco