Panel de interconexión en ángulo protegido QUICKPORT™, 24‑Port, 1RU, negro
4S256-S24
La conectividad protegidaATLAS-X1 protege los datos críticos de la interferencia electromagnética (electromagnetic interference, EMI) y la interferencia de radiofrecuencia (radio frequency interference, RFI). Esto lo hace ideal para usar en entornos de cuidado de la salud, fabricación y otros entornos en los que pueden estar presentes EMI y RFI. Los paneles de interconexión en ángulo protegidos QUICKPORT 24- y 48-Port de Leviton están diseñados para aumentar la densidad de bastidor en bastidores y gabinetes 19-inch estándar de la industria. La forma única de 128-degree dirige fácilmente los cables hacia los organizadores de cables verticales, lo que minimiza la necesidad...
Color: negro