Panel de interconexión plano protegido QUICKPORT™, 48-Port, 1RU, negro. El organizador de cables posterior de alta densidad se vende por separado.
4S255-D48
Los paneles de interconexión planos protegidos QUICKPORT protegen los datos cruciales de la interferencia electromagnética (electromagnetic interference, EMI) y la interferencia de radiofrecuencia (radio frequency interference, RFI). Esto los hace ideales para su uso en los sectores de cuidado de la salud, fabricación y otros entornos en los que la presencia de EMI y RFI son una posibilidad. Los paneles de interconexión planos protegidos QUICKPORT están disponibles en 24 y 48 puertos e incluyen una opción de alta densidad para aplicaciones donde el espacio es limitado.