Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Submeter, Outdoor, Universal Voltage, 3 Phase 3 Wire/4 Wire, 20A-5000A, (3) 24 Inch Rogowski Current Transformers, Electric Meter Kit

4OUMR-R24

Outdoor Series 4000 Submeter, Universal Voltage 3-phase 3W/4W Modbus Submeter Kit (CTs Included), (3) 24" Rogowski Coil Current Transformers (CT), (20A-5000A), NEMA 4X Enclosure

Los juegos de submedidores industriales ModBus serie 4000 de VerifEye™ son medidores eléctricos de kWh de grado comercial (ANSI C12.20 clase 0.5%). El producto combina un rendimiento excepcional y una instalación fácil para ofrecer una solución de monitorización de energía rentable. La serie 4000 industrial VerifEye ...

Código UPC: 078477702383
País de origen: Estados Unidos

Información sobre los productos

Vídeos relacionados