Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Submedidor, al aire libre, voltaje universal, 3 fase 3 cable/4 cable, 400A, transformadores de corriente de núcleo dividido 3 , juego de medidor eléctrico

4OUMR-4M

Submedidor serie 4000 para uso al aire libre, juego de submedidores Modbus 3-phase 3W/4W de voltaje universal (TC incluidos), transformadores de corriente (TC) de núcleo dividido 3 400A , caja NEMA 4X

Los juegos de submedidores industriales ModBus serie 4000 de VerifEye™ son medidores eléctricos de kWh de grado comercial (ANSI C12.20 clase 0.5%). El producto combina un rendimiento excepcional y una instalación fácil para ofrecer una solución de monitorización de energía rentable. Los juegos de medidores industriales ModBus serie 4000 VerifEye son...
Código UPC: 078477702345
País de origen: Estados Unidos

Información sobre los productos

Vídeos relacionados