Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Submeter, DIN rail mount, Universal Voltage, 3 Phase 3 Wire/4 Wire, 50A-5000A, (3) 18 Inch Rogowski Current Transformers, Electric Meter Kit

4KUMR-R18

Submedidor serie 4000 para interiores, juego de submedidores Modbus de voltaje universal 3-phase 3W/4W (TC incluidos). Montaje en riel DIN - SIN CAJA. (3) 18" Rogowski Coil Current Transformers (CT)

Los juegos de submedidores industriales ModBus serie 4000 de VerifEye™ son submedidores eléctricos de kWh de grado comercial (ANSI C12.20 clase 0.2%). El producto combina un rendimiento excepcional y una instalación fácil para ofrecer una solución de monitorización de energía rentable. Módulo industrial serie 4000 VerifEye...
Código UPC: 078477701874
País de origen: Estados Unidos

Información sobre los productos

Vídeos relacionados