Submedidor, montaje en riel DIN, voltaje universal, 3 fase 3 cable/4 cable, máx. 400A, (3) transformadores de corriente de núcleo dividido, juego de medidor eléctrico
4DUMR-4M
Din-Rail, submedidor serie 4100 , juego de submedidor Modbus bidireccional de voltaje universal 3-phase 3W/4W (TC incluidos), transformadores de corriente (TC) de núcleo dividido 3 400A
Los juegos de submedidores bidireccionales ModBus RTU y BACnet MS/TP serie 4100 VerifEye™ cuentan con monitorización bidireccional diseñada específicamente para aplicaciones de energía renovable. Los juegos de medidores de la serie 4100 miden la alimentación importada de la red de servicios públicos y la energía exportada de fuentes de energía renovable como ...