Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Submedidor, montaje en riel DIN, voltaje universal, trifásico de 3/4 hilos, 20A-5000A, (3) transformadores de corriente Rogowski de 61 cm, juego de medidor eléctrico

4DUMR-24R

Submedidor DIN-Rail, serie 4100, Juego de submedidor trifásico bidireccional Modbus de voltaje universal de 3W4 W (TC incluidos), (3) transformadores de corriente (TC) Rogowski de 61 cm

Los juegos de submedidores bidireccionales ModBus RTU y BACnet MS/TP serie 4100 VerifEye™ cuentan con monitorización bidireccional diseñada específicamente para aplicaciones de energía renovable. Los juegos de medidores de la serie 4100 miden la alimentación importada de la red de servicios públicos y la energía exportada de fuentes de energía renovable como s...
Código UPC: 078477765180
País de origen: Estados Unidos

Información sobre los productos

Videos relacionados