Submedidor, montaje en riel DIN, voltaje universal, 3 fase 3 cable/4 cable, máx. 100A, (3) transformadores de corriente de núcleo dividido, juego de medidor eléctrico
4DUMR-1M
Din-Rail, submedidor serie 4100 , juego de submedidor Modbus bidireccional de voltaje universal 3-phase 3W/4W (TC incluidos), transformadores de corriente (TC) de núcleo dividido 3 100A
Los juegos de submedidor serie 4100 VerifEye™, medidores bidireccionales ModBus RTU y BACnet MS/TP cuentan con monitorización bidireccional diseñada específicamente para aplicaciones de energía renovable. Los juegos de medidores serie 4100 miden la alimentación importada de la red de servicios públicos y la energía exportada de una fuente de energía renovable...