Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Submeter, DIN rail mount, Universal Voltage, 3 Phase 3 Wire/4 Wire, 20A-5000A, (3) 18 Inch Rogowski Current Transformers, Electric Meter Kit

4DUMR-18R

Din-Rail, Series 4100 Submeter, Universal Voltage Bi-Directional 3-phase 3W/4W Modbus Submeter Kit (CTs Included), 18" Rogowski Current Transformers (CT)

Los juegos de submedidores bidireccionales ModBus RTU y BACnet MS/TP serie 4100 VerifEye™ cuentan con monitorización bidireccional diseñada específicamente para aplicaciones de energía renovable. Los juegos de medidores serie 4100 miden la alimentación importada de la red de servicios públicos y la energía exportada de fuentes de energía renovables como la solar...
Código UPC: 078477765135
País de origen: Estados Unidos

Información sobre los productos

Vídeos relacionados