Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Submedidor, montaje sobre riel DIN, voltaje universal, 3 fase 3 cable/4 cable, 800A, (3) transformadores de corriente de núcleo dividido, juego de medidor eléctrico

4DUBM-8B

Submedidor serie 4100 DIN-Rail, Juego de submedidores bidireccionales BACnet MS/TP 3-phase 3W/4W de voltaje universal (TC incluidos), Transformadores de corriente (TC) de núcleo dividido 3 800A

Los juegos de submedidores bidireccionales ModBus RTU y BACnet MS/TP serie 4100 VerifEye™ cuentan con monitorización bidireccional diseñada específicamente para aplicaciones de energía renovable. Los juegos de medidores serie 4100 miden la alimentación importada de la red de servicios públicos y la energía exportada de fuentes de energía renovables ...
Código UPC: 078477765302
País de origen: Estados Unidos

Información sobre los productos

Vídeos relacionados