Submedidor, montaje sobre riel DIN, voltaje universal, trifásico, 3 hilos/4 hilos, 100A, (3) transformadores de corriente de núcleo dividido, juego de medidor eléctrico
4DUBM-1B
Riel DIN, Submedidor serie 4100, Voltaje universal, Bidireccional, Trifásico de 3W4 W, BACnet MS/TP, Juego de submedidores (TC incluidos), 3 transformadores de corriente (TC) de núcleo dividido de 100A
Los juegos de submedidores bidireccionales ModBus RTU y BACnet MS/TP serie 4100 VerifEye™ cuentan con monitorización bidireccional diseñada específicamente para aplicaciones de energía renovable. Los juegos de medidores de la serie 4100 miden la alimentación importada de la red de servicios públicos y la energía exportada de energía renovable para...