Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Conector de empalme de fusión FASTSPLICE™, SC, modos múltiples, OM1, beige, 900 μm, paquete de 12

499SC-BG9

Los conectores de empalme de fusión FASTSPLICE de Leviton ofrecen un rendimiento óptico y ambiental incondicional en tipos de conectores LC, SC y ST instalables en campo. Cumplen con los requisitos de construcción y mantenimiento rápidos de las aplicaciones empresariales y de centros de datos de la actualidad, utilizando empalmadores por fusión disponibles. Usados en combinación con conjuntos de cables preterminados de un extremo, los conectores de empalme por fusión instalables en campo ofrecen al contratista la capacidad de instalar el preterminado...

Código UPC: 078477649435
País de origen: México
Cumple con RoHS: sí, haga clic aquí

Información sobre los productos

Videos relacionados 

Terminación de conectores de empalme de 900 μm FASTSPLICE™
Aspectos básicos del empalme de fusión para la terminación de conectores FASTSPLICE™
Empalmes compatibles para la terminación de conectores de empalme FASTSPLICE™
Juego de herramientas FASTSPLICE™ de Leviton