Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Conector prepulido FASTCAM™, LC (azul), monomodo

49991-SLC

Los conectores FASTCAM son conectores prepulidos para instalar en el campo que eliminan la necesidad de pulido a mano, adhesión o epoxi en el campo. Los conectores FASTCAM están disponibles en configuraciones LC, SC o ST, monomodo o de modos múltiples (estándar 50/125μm, 62.5/125μmy optimizado con láser 50/125μm) terminadas en fibra protegida 250 o 900μm o fibra revestida 2 o 3mm . Los conectores LC y SC permiten la verificación de la continuidad óptica utilizando un localizador visual de fallos (VFL). Los conectores FASTCAM son ...

Código UPC: 078477353653
País de origen: México

Información sobre los productos

Vídeos relacionados