Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Conector prepulido FASTCAM™, ST (aguamarina), modos múltiples de 50/125 μm de O.L.

49991-LST

Los conectores FASTCAM son conectores prepulidos para instalar en el campo que eliminan la necesidad de pulido a mano, adhesión o epoxi en el campo. Los conectores FASTCAM están disponibles en configuraciones LC, SC o ST, monomodo o de modos múltiples (estándar de 50/125 μm, 62,5/125 μm y optimizado con láser de 50/125 μm) terminadas en fibra protegida de 250 o 900 μm y/o fibra revestida de 2 o 3 mm. Los conectores LC, SC y ST permiten la verificación de la continuidad óptica mediante el uso del localizador visual de fallas (VFL). Conectores FASTCAM ...

Código UPC: 078477296295
País de origen: México

Información sobre los productos