Conector de fibra óptica SC FAST-CURE™ (beige), OM1/2 (modos múltiples), para aplicaciones de 900µm y 3mm
49990-MSC
Los conectores adhesivos anaeróbicos FASTCURE de Leviton están diseñados para una terminación rápida y fácil en el campo. Los conectores FASTCURE están disponibles en versiones monomodo y de modos múltiples en estilos ST, SC, FC y LC. Los conectores FASTCURE están diseñados para aplicaciones en interiores y al aire libre donde la confiabilidad, la durabilidad y la facilidad de instalación son aspectos importantes. Las instalaciones típicas están en entornos LAN o en otros lugares donde se necesitan conectores de tipo adhesivo.